Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOQPG3CT0

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
recortar
CUT_OUT
ip
IP
suministro eléctrico
POWER_SUPPLY
pantalla
SCREEN
talla
SIZE
peso
WEIGHT
nombre
NAME
1
KOQPG3CT0
ancho 302 x alto 184 mm, profundidad de acceso 110 mm
IP56 (Frontal)
24 V CC, mín. 18 V CC, máx. 32 V CC
262144 colores, 8,4", Resolución 640 x 480 píxeles
An 320 x Al 220 x F 56 mm
2,1 kg
KOQPG3CT0
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoKOQPG3CT0
Últimos cambios26.06.2024 06:51:13
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties